Cáp kết nối chainflex® đầu thẳng M12 x 1, CF.INI CF9

MAT9043700 product image
igus-icon-lupe
MAT9043700 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
MAT9043700 product image
MAT9043700 technical drawing
  • Dành cho các ứng dụng hạng nặng nhất
  • Vỏ ngoài TPE
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Linh động với nhiệt độ thấp
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Chống tia UV
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • CFRIP®
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9043700
4 pin
M12 socket cáp
đầu cáp hở
3
CF.INI-P4-M12-BG-3
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH xác định độ dài cáp trên toàn bộ chiều dài, kể cả mối nối hoặc tùy chỉnh mờ.

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h