igus-icon-lupe
- Dành cho ứng dụng hạng nặng
- Vỏ ngoài TPE
- Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
- Không có Silicone
- Chống tia UV
- Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
- Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT90423400
Đầu nối BNC/Socket BNC
4.5
igus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!