Vòng bi mắt trâu công nghiệp tự bôi trơn

Vòng bi mắt trâu công nghiệp igubal® được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ khả năng hỗ trợ chuyển động quay, dao động và tuyến tính của trục trong các hệ thống cơ khí. Chúng xuất hiện trong máy đóng gói, thiết bị ngoài khơi, xe đạp và nhiều cơ cấu cần truyền động linh hoạt. Dòng sản phẩm vòng bi mắt trâu công nghiệp igubal® có nhiều phiên bản đáp ứng đa dạng yêu cầu lắp đặt. Các khớp nối (rotuyn) được sản xuất theo dòng kích thước K và E theo tiêu chuẩn DIN ISO 12240, phù hợp cho trục có đường kính từ 2 đến 30 mm (dung sai trục từ h6 đến h9). Dung sai ổ trục và thiết kế của housing cũng được tuỳ chọn, từ kiểu thân dài hoặc ngắn, đến các loại ren đực hoặc ren cái. Ở phiên bản tiêu chuẩn, mắt trâu igubal® được thiết kế với khe hở lớn, đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả ở tốc độ ngoại vi cao. Ngoài ra, dung sai có thể tùy chỉnh theo yêu cầu ứng dụng. Một ưu điểm nổi bật của mắt trâu công nghiệp igubal® là khả năng vận hành bền bỉ ngay cả trong môi trường khắc nghiệt. Chúng chống ăn mòn, làm việc tốt trong dải nhiệt từ –40 đến +200°C, chịu được tác động của môi trường, bức xạ UV, bức xạ hạt nhân và bụi bẩn. Khả năng hấp thụ dao động giúp igubal® vượt trội so với các khớp cầu kim loại, đặc biệt trong các ứng dụng có rung động tần số cao.

Số lượng sản phẩm: 0