1 từ 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Mã số sản phẩm: XSM-0203-03
- Vật liệu: iglidur® X
- Biểu mẫu: Mua bạc lót trượt
- Các kích thước:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Điều chỉnh kích thước
- Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
- Tuổi thọ vận hành:
- Excellent wear resistance at high temperatures
- Suitable for extremely high speeds
- Very low moisture absorption
- Excellent wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Electrically conductive
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
Vật liệu chuyên biệt cho hóa chất và nhiệt độ.
Không chắc về độ phù hợp?