1 từ 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Mã số sản phẩm: GPFSM-0304-05
- Vật liệu: iglidur® GPF
- Hình dáng: Bạc lót trơn
- Các kích thước:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Điều chỉnh kích thước
- Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
- Tuổi thọ vận hành:
- Excellent coefficient of friction
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Particularly resistant to dirt and dust
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Mould-resistant according to DIN EN ISO 846
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
MATERIALS.GPF_DESCRIPTION
Không chắc về độ phù hợp?