Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® A181PF, mm - A181FM

Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® A181PF, mm - A181FM
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® A181PF, mm - A181FM drawing
1 từ 2
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® A181PF, mm - A181FM
Bạc lót nhựa mặt bích iglidur® A181PF, mm - A181FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: A181PFFM-0608-06
  • Vật liệu: iglidur® A181PF
  • Hình dáng: Bạc lót mặt bích
  • Các kích thước:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Không có PTFE
  • Chống mài mòn tốt ở nhiệt độ phòng
  • Thích hợp cho tốc độ cao
  • Thẩm thấu độ ẩm thấp
  • Chịu môi trường cao
  • Cực kỳ chịu áp lực biên
  • Chịu được va đập và lực sốc
  • Bền trong bụi bẩn
  • Theo tiêu chuẩn FDA
  • Tuân thủ tiêu chuẩn EU 10/2011
iglidur® A181PF | The universal bearing for food contact
PTFE-free material based on our proven iglidur A181. iglidur® A181PF offers both FDA and 10/2011 EC conformity. The blue colour also facilitates the "optical detectability" often required in the food sector. Directly comparable with iglidur® A180 in terms of mechanical properties, temperature and media resistance, iglidur® A181PF is even better in terms of wear resistance in most constellations.

Typical application areas

Beverage industry
Food industry
Medical technology

You can find further possible applications here:
Industry solutions

 
When to use it?
  • When FDA compliance is required
  • When a material conforming to the 10/2011 EC is required
  • When an universal material suitable for direct contact with food is required
When not to use it?
Use our filter options to find the right product for you 

Tolerances and measuring system
The installation dimensions and tolerances of the iglidur® bearings depend on the material and wall thickness. Moisture absorption and thermal expansion are decisive for the material. Plain bearings with low moisture absorption can be installed with a small bearing clearance. The following applies to the wall thickness: The thicker the bearings, the greater the bearing clearance must be.
Test procedure

Assembly
iglidur® bearings are press-fit bearings. The inner diameter is only set with the corresponding tolerance after pressing into the housing bore. The press-fit interference can be up to 2% of the inner diameter. This ensures a secure press fit of the bearings. Axial or radial displacements in the housing are thus reliably avoided.
iglidur® - installation, bonding, machining
 
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến