Bạc lót nhựa iglidur® M250 có bích hai đầu (double flange), MCM, hệ mét (mm)

Kết cấu dẫn trục xuyên qua tấm kim loại

Bạc lót nhựa iglidur® M250 có bích hai đầu (double flange), MCM, hệ mét (mm)
Bạc lót nhựa iglidur® M250 có bích hai đầu (double flange), MCM, hệ mét (mm) drawing
1 từ 2
Bạc lót nhựa iglidur® M250 có bích hai đầu (double flange), MCM, hệ mét (mm)
Bạc lót nhựa iglidur® M250 có bích hai đầu (double flange), MCM, hệ mét (mm) drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: MCM-08-02
  • Vật liệu: iglidur® M250
  • Hình dáng: Bạc lót kẹp
  • Các kích thước:
    • d1 8 mm
    • d2 9.6 mm
    • b3 2 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
Bạc lót kẹp iglidur® (iglidur® clip bearings) được thiết kế chuyên biệt để lắp trục xuyên qua tấm kim loại. Vì lý do này, chi tiết được bố trí bích ở cả hai đầu. Sau khi được kẹp vào, chi tiết sẽ được cố định vào tấm kim loại ở cả hai phía sau khi lắp đặt.
Bạc lót kẹp iglidur® (iglidur® clip bearings) được thiết kế chuyên biệt để lắp trục xuyên qua tấm kim loại. Vì lý do này, chi tiết được bố trí bích ở cả hai đầu. Sau khi được kẹp vào, chi tiết sẽ được cố định vào tấm kim loại ở cả hai phía sau khi lắp đặt.
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến