triflex R heat protection jacket

TR.40.18.500 product image
igus-icon-lupe
  • Made from heat-resistant, abrasion-resistant Kevlar fabric
  • Protects from chips and metal spatter
  • Temperature short-term up to +540°C
  • Great abrasion resistance
  • Very dense structure, ideal for robust environments
  • Easy to change or retrofit with zipper
  • Velcro straps at the beginning and end
  • Silicone-free
  • Asbestos-free
  • Standard lengths from stock
igus-icon-lieferzeitTR.40.18.500
500
40

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h