- Easy to retrofit
- Provides additional protection for the RSE system
- Perfect for marking the system
Thay đổi ngôn ngữ :
Additional option for the RSE with deflection. The cover creates additional installation space on the robot for attaching additional parts and also protects the retraction system to a certain degree. The cover is a must-have if the retraction system or the complete robot is installed upside down. The cover protects the e-chain of the retraction system against kinking.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30