Mới
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
24 mm
Đường kính cáp tối đa
16 mm

Nguyên tắc mở
Có zipper
Chiều rộng inner [Bi]
48 mm
Bán kính cong [R]
55 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
971.014 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển8.739.126 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : SKS24.048.02.0.ESD8.739.126 VND
e-skin corrugated tube SKS24.ESD made of dissipative material | Two-piece corrugated tube with "zipper" function | Inner height: 24mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitSKS24.048.02.0.ESD4855