igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
19 mm
Đường kính cáp tối đa
13 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
15 mm
Bán kính cong [R]
28 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
28.006 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển924.198 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : Z14.1.028.0924.198 VND
Xích nhựa dẫn cáp series Z14 | thanh ngang chia dọc theo bán kính bên trong | chiều cao bên trong: 19mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitZ14.1.028.01528