igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
42 mm
Đường kính cáp tối đa
38 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
100 mm
Bán kính cong [R]
125 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
595.232 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển8.928.480 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : YR.42.10.125.08.928.480 VND
Xích dẫn cáp hybrid nhựa-thép YR.42 | Chắc chắn, chống rung và nhỏ gọn | Chiều cao bên trong: 42mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitYR.42.10.125.0100125