igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
108 mm
Đường kính cáp tối đa
100 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
387 mm
Bán kính cong [R]
250 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
6.456.428 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển45.194.996 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : YEHD.108.387.250.045.194.996 VND
Xích dẫn cáp hybrid nhựa-thép YRHD.108 | Chắc chắn, chống rung và nhỏ gọn | Chiều cao bên trong: 108mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitYEHD.108.387.250.0387250