igus-icon-lupe
Chiều cao lọt lòng [Hi]
42 mm
Đường kính cáp tối đa
38 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
125 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
335.654 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển5.034.810 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 7838C.05.125.05.034.810 VND
Series R7838Ứng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit7838C.05.125.050125