igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
48 mm
Đường kính cáp tối đa
43 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
75 mm
Bán kính cong [R]
100 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
cộng VAT và phí vận chuyểnLiên hệ để biết giá
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : R2.48.075.100.0Liên hệ để biết giá
Ống dẫn cáp R2.48 | Có thể mở cả hai bên (trái và phải) ở bán kính ngoài | chiều cao bên trong: 48mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitR2.48.075.100.075100