igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
40 mm
Đường kính cáp tối đa
36 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
80 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
cộng VAT và phí vận chuyểnLiên hệ để biết giá
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : R2.40.050.080.0Liên hệ để biết giá
Ống dẫn cáp dòng R2.40 | Có thể mở cả hai bên (trái và phải) ở bán kính ngoài | chiều cao bên trong: 40 mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitR2.40.050.080.05080