igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
Chiều cao lọt lòng [Hi]
26 mm
Đường kính cáp tối đa
23 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
38 mm
Bán kính cong [R]
60 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
81.723 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển2.369.972 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : R2.26.038.060.02.369.972 VND
Ống dẫn cáp R2.26 | Có thể mở cả hai bên (trái và phải) ở bán kính ngoài | chiều cao bên trong: 26 mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitR2.26.038.060.03860