igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
64 mm
Đường kính cáp tối đa
57 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
437.5 mm
Bán kính cong [R]
150 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
cộng VAT và phí vận chuyểnLiên hệ để biết giá
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : H4Q.64L.437.150.0Liên hệ để biết giá
Energy chain series E4Q.64L | Openable along the inner and outer radius from both sides | Inner height: 64mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitH4Q.64L.437.150.0437.5150