igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
80 mm
Đường kính cáp tối đa
72 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
150 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
774.136 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển7.741.360 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : H4.80.05.150.07.741.360 VND
Xích dẫn cáp dòng H4.80 | Có thanh ngang ở mỗi mắt xích thứ 2: có thể mở dọc theo bán kính trong và ngoài | Chiều cao bên trong: 80mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitH4.80.05.150.050150