igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
34 mm
Đường kính cáp tối đa
30 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
75 mm
Bán kính cong [R]
63 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
158.004 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển2.844.072 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E4Q.34.075.063.02.844.072 VND
series E4Q.34 | Thanh ngang ở mỗi mắt xích: có thể mở dọc theo bán kính bên trong và bên ngoài | Chiều cao bên trong: 34mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE4Q.34.075.063.07563