igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
350 mm
Đường kính cáp tối đa
315 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
400 mm
Bán kính cong [R]
500 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
cộng VAT và phí vận chuyểnLiên hệ để biết giá
Thời gian giao hàng khi yêu cầu
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E4.350.400.500.0Liên hệ để biết giá
Xích dẫn cáp dòng E4.350 | Thanh ngang mỗi mắt xích: có thể mở dọc theo bán kính trong và ngoài | Chiều cao bên trong: 350mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE4.350.400.500.0400500