igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
21 mm
Đường kính cáp tối đa
18 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
30 mm
Bán kính cong [R]
38 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
64.790 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển2.138.070 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E4.21.030.038.02.138.070 VND
Xích nhựa dẫn cáp series E4.21 | Có thể mở theo bán kính bên trong và bên ngoài | Chiều cao bên trong: 21mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE4.21.030.038.03038