igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
38 mm
Đường kính cáp tối đa
34.2 mm

Nguyên tắc mở
Không thể mở được
Chiều rộng inner [Bi]
65 mm
Bán kính cong [R]
63 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
88.198 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển1.587.564 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E2C.38.065.063.01.587.564 VND
Xích dẫn cáp dòng E2C.38 | không được mở | Chiều cao bên trong: 36mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE2C.38.065.063.06563