igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
26 mm
Đường kính cáp tối đa
24 mm

Nguyên tắc mở
Không thể mở được
Chiều rộng inner [Bi]
38 mm
Bán kính cong [R]
48 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
56.430 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển1.241.460 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E2C.26.038.048.01.241.460 VND
Series E2C.26 | not to open | Inner height: 26mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE2C.26.038.048.03848