igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
37.1 mm
Đường kính cáp tối đa
20 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
100 mm
Bán kính cong [R]
63 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
91.124 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển1.640.232 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E26.2/45.063.01.640.232 VND
Xích dẫn cáp dòng E26.2 | có 2 khoang, thanh ngang chia dọc theo bán kính ngoài | chiều cao bên trong: 37,1mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE26.2/45.063.010063