Mới
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
38 mm
Đường kính cáp tối đa
36 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
30 mm
Bán kính cong [R]
60 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
133.760 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển5.350.400 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : C6.38.030.060.175.350.400 VND
Energy chain series C6.38 | Highest cleanroom suitability, very low abrasion, high strength | Inner height: 38mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitC6.38.030.060.173060