Mới
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
29 mm
Đường kính cáp tối đa
26 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
30 mm
Bán kính cong [R]
55 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
96.140 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển4.422.440 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : C6.29.030.055.174.422.440 VND
Xích dẫn cáp series C6.29 | Phù hợp với phòng sạch cao nhất, hầu như không bị mài mòn và có độ bền cao | chiều cao bên trong: 29 mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitC6.29.030.055.173055