igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
204 mm
Đường kính cáp tối đa
184 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
100 mm
Bán kính cong [R]
325 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
3.846.854 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển15.387.416 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 840.13.325.015.387.416 VND
Xích dẫn cáp series 840 | Thanh ngang mỗi mắt xích: có thể mở dọc theo bán kính bên trong và bên ngoài | Chiều cao bên trong: 204mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit840.13.325.0100325