igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
Chiều cao lọt lòng [Hi]
45 mm
Đường kính cáp tối đa
42 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
125 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
313.082 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển4.696.230 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 3480.050.125.04.696.230 VND
3480 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides (left and right), fully enclosed | Inner height: 45mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit3480.050.125.050125