igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
35 mm
Đường kính cáp tối đa
32 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
63 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
116.204 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển2.091.672 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 2600.05.063.02.091.672 VND
Dòng 2600 | Có thể mở từ cả hai phía dọc theo bán kính trong | Chiều cao trong: 35 mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit2600.05.063.05063