igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
Chiều cao lọt lòng [Hi]
25 mm
Đường kính cáp tối đa
23 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
25 mm
Bán kính cong [R]
75 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
110.352 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển2.427.744 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 2480.02.075.02.427.744 VND
2480 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, fully enclosed | Inner height: 25mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit2480.02.075.02575