igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
41 mm
Đường kính cáp tối đa
22 mm

Nguyên tắc mở
Không thể mở được
Chiều rộng inner [Bi]
25 mm
Bán kính cong [R]
40 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
35.948 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển1.186.284 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 11.2.040.01.186.284 VND
Energy chain series 11.1/11.2 | One-piece design, non-openable | Inner height: 41mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit11.2.040.02540