ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 80

RL-SE-80-50-0020 product image
igus-icon-lupe

Product information

  • Fully integrated individual gearbox with motor, control system and encoder
  • output with encoder and mounting flange
  • Brushless DC motor (external rotor)
  • CAN-BUS motor driver board
  • 25% lighter than conventional strain wave gears due to igus® high-performance polymers
  • For more information, visit our Rebel wiki
igus-icon-lieferzeitRL-SE-80-50-0020
80
Kín với bộ mã hóa tuyệt đối

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến