Đai ốc chia đôi PMAFLEX, ren hệ mét – màu đen

I-BLN-M16 product image
igus-icon-lupe
  • Polyamide được pha chế đặc biệt, tự dập cháy, không chứa halogen, phốt pho và cadimi
  • Khả năng chịu va đập vượt trội
  • Phạm vi nhiệt độ: -30°C đến +100°C; ngắn hạn +130°C
igus-icon-lieferzeitI-BLN-M16
M16X1,5
Ren hệ mét; tiêu chuẩn cho khả năng tương thích cao nhất

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến