514: Vít khóa – ren hệ mét

I-514-M12 product image
igus-icon-lupe
I-514-M12 technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
I-514-M12 product image
I-514-M12 technical drawing
  • Không chứa halogen, phốt pho và cadimi
  • Các chi tiết với ren hệ mét: PA-GF
  • IP54
  • Phạm vi nhiệt độ: -20°C đến +60°C; ngắn hạn +100°C
  • Chất liệu: Sợi thủy tinh gia cố bằng polyamide màu xám nhạt
igus-icon-lieferzeitI-514-M12
M12 x1.5

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến