- Housing made of stainless steel (1.4301) or die-cast zinc
- Spherical ball made of stainless steel (1.4305)
- Maintenance-free inner ring made of iglidur X
- Temperature-resistant up to +250 °C
- Dimension series K based on DIN ISO 12240
- With stainless steel spherical cap for high transverse loads
Linh kiện này đã ngừng sản xuất Đã có phiên bản mới hơn: Đến trang sản phẩm