Metallic rod end with external thread, iglidur G inner ring

KALM-ES-06-G-EK product image
igus-icon-lupe
KALM-ES-06-G-EK product image
igus-icon-lupe
KALM-ES-06-G-EK technical drawing
igus-icon-lupe
KALM-ES-06-G-EK technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
Metallic rod end with external thread, iglidur G inner ring
Metallic rod end with external thread, iglidur G inner ring
Metallic rod end with external thread, iglidur G inner ring
Metallic rod end with external thread, iglidur G inner ring
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Housing made of stainless steel (1.4301) or die-cast zinc
  • Spherical ball made of stainless steel (1.4305)
  • Maintenance-free inner ring made of iglidur G
  • Dimension series K based on DIN ISO 12240
  • With stainless steel spherical ball for high transverse loads
igus-icon-lieferzeitKALM-ES-06-G-EK
6
Thép không gỉ đúc khuôn
Thép không gỉ
Đường ren sang trái
Ren thường
igus-icon-info

Linh kiện này đã ngừng sản xuất Đã có phiên bản mới hơn: Đến trang sản phẩm

Không chắc về độ phù hợp?