- Được thiết kế chuyên dùng cho các ứng dụng tiếp xúc với thực phẩm
- Chống mài mòn tốt hơn tới 26 lần so với nhựa in tiêu chuẩn
- Sử dụng cho máy in 3D công nghệ DLP và LCD
Có thể tải cấu hình vật liệu cho nhiều loại máy in 3D, như Asiga và Formlabs
Có thể tải cấu hình vật liệu cho nhiều loại máy in 3D, như Asiga và Formlabs
Nếu sử dụng máy in 3D Asiga hoặc Genera, cấu hình vật liệu để in iglidur® i6000 đã được tích hợp sẵn trong cơ sở dữ liệu của máy. Cấu hình vật liệu cho máy Formlabs có thể tải trong mục “Downloads” trên trang này
Nhựa in 3D an toàn thực phẩm cho các chi tiết chịu mài mòn, không chứa PTFE: iglidur® i6000
Nhựa tribo iglidur® i6000 được phát triển cho các ứng dụng tiếp xúc thực phẩm Dùng cho các chi tiết chống mài mòn màu trắng hoặc xanh, với độ hoàn thiện bề mặt cao (độ nhám Ra = 0,8 µm; Rz = 4,2 µm) Nhựa đạt được độ nhám thấp ngay sau khi in, không cần xử lý hậu kỳ tốn thời gian. Nhờ đó bề mặt ít bám cặn hơn và việc vệ sinh chi tiết cũng dễ dàng hơn.
Phù hợp cho nhiều ứng dụng trong các ngành thực phẩm, bao bì, dược phẩm và tự động hóa phòng thí nghiệm.
Hướng dẫn sử dụng: cần tránh tiếp xúc da với nhựa lỏng, do đó bắt buộc phải sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân khi thao tác. Để đạt hiệu quả tốt, cần lắc kỹ chai nhựa trước khi sử dụng.
Khi nào thì sử dụng?
Khi nào thì không sử dụng?
Vui lòng tham khảo đầy đủ hướng dẫn sử dụng nhựa iglidur® i6000 trong mục “Downloads”.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30