iglidur® X, bar stock plate strips

SFPX-06-160 product image
igus-icon-lupe
  • Continuous operating temperatures from -100 to +250°C
  • Extremely high chemical resistance
  • Complies with the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
  • High compressive strength
  • Choose the standard length of 1,000mm or have a length cut to size from 100mm
igus-icon-lieferzeitSFPX-06-160
6
160

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến