on lăn iglidur® RLVMO – vận hành êm ái, độ bám tối đa cho các ứng dụng khắt khe
Con lăn RLVMO iglidur® kết hợp công nghệ vật liệu tiên tiến với đặc tính lăn tối ưu, là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu vận hành êm ái, giảm chấn và độ bám chắc chắn. Nhờ thiết kế hai thành phần thông minh, sản phẩm mang lại độ mài mòn tối thiểu ở bên trong và độ bám tối đa ở bên ngoài.
Bên trong là vật liệu bạc trượt chất lượng cao, có độ mài mòn thấp và hệ số ma sát đặc biệt thấp, giúp vận hành êm ái, trơn tru và hoàn toàn không cần bôi trơn. Điều này giúp giảm nhu cầu bảo trì đồng thời nâng cao độ tin cậy vận hành. Ở đường kính ngoài, lớp phủ cao su bền chắc đảm bảo độ bám an toàn và ngăn ngừa trượt hiệu quả, ngay cả trong các ứng dụng động.
Con lăn RLVMO đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu giảm rung và giảm tiếng ồn, chẳng hạn như: công nghệ băng tải, máy móc công nghiệp, hệ thống tự động hóa. Trong các thử nghiệm tuổi thọ (0,5 MPa, 0,6 m/s với trục thép không gỉ V2A), đường kính trong cho thấy khả năng chống mài mòn cao gấp 16 lần so với POM tiêu chuẩn.
Nhờ thiết kế không cần bảo trì, con lăn không yêu cầu bôi trơn bổ sung, góp phần vận hành sạch sẽ và hiệu quả. Sản phẩm có sẵn từ kho với 6 kích thước khác nhau, đường kính ngoài từ 12 đến 45 mm.
Ưu điểm nổi bật:
- Hệ thống 2 thành phần cho hiệu suất tối ưu
- Vận hành êm ái, độ rung thấp
- Độ bám cao nhờ bề mặt ngoài bọc cao su
- Khả năng chống mài mòn cao gấp 16 lần so với POM tiêu chuẩn (tại đường kính trong)
- Không cần bôi trơn và bảo trì
- Có sẵn nhiều kích thước, giao hàng ngay