Mới
igus-icon-lupe
- Khả năng chống mài mòn và độ bền cao
- Tính chất cơ học tốt
- Đạt thử nghiệm phun muối 480 giờ theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeitIC-01-SM-1200-800-0.5
1.200 - 800 mm
0.5
Các tấm thép được phủ lớp bột iglidur® tối ưu về ma sát học, mang lại hệ số ma sát đặc biệt thấp. Các tấm thép có thể được cắt, tạo hình theo yêu cầu và dễ dàng lắp đặt vào các hệ thống hiện hữu nhằm giảm mài mòn và ma sát của các bộ phận, ví dụ như máng trượt bưu kiện. Điều này giúp hệ thống vận hành trơn tru, tránh tình trạng bưu kiện bị kẹt. Ngoài tấm thép phủ, chúng tôi cũng cung cấp lưới thép phủ như một giải pháp thay thế.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30