- Tuân thủ FDA và EU-10/2011
- Tuổi thọ cao hơn tới 4 lần so với POM
- Giải pháp chi phí thấp thay thế iglidur® A250
- Độ bền hóa chất cao
- Dễ nhận biết bằng mắt thường
- Không cần bảo trì và bôi trơn
Thay đổi ngôn ngữ :
Con lăn mép dao băng tải iglidur® A160 – Vệ sinh, bền bỉ và lý tưởng cho các ứng dụng thực phẩm
Con lăn mép dao băng tải iglidur® A160 được phát triển đặc biệt cho các khu vực yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt và nổi bật với các đặc tính vật liệu vượt trội. Nhờ tuân thủ các tiêu chuẩn thực phẩm FDA và EU 10/2011, sản phẩm phù hợp cho tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và đáp ứng các yêu cầu an toàn cao nhất trong ngành thực phẩm.
Vật liệu hiệu suất cao màu xanh không chỉ dễ dàng nhận biết bằng mắt thường mà còn có khả năng kháng hóa chất vượt trội. Nhờ đó, con lăn mép dao đặc biệt phù hợp với các ứng dụng yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt và phải trải qua các chu kỳ làm sạch thường xuyên, chẳng hạn như trong hệ thống băng tải hoặc dây chuyền đóng gói. Sản phẩm đảm bảo khả năng đổi hướng băng tải ổn định và trơn tru ngay cả trong điều kiện vận hành khắt khe.
So với các vật liệu thông thường như POM tiêu chuẩn, con lăn iglidur® A160 có tuổi thọ cao gấp 4 lần (thử nghiệm ở 0.5 MPa và 0.6 m/s với trục thép không gỉ V2A). Đồng thời, đây cũng là giải pháp thay thế kinh tế hơn cho iglidur® A250, đặc biệt trong các ứng dụng có tải trọng và tốc độ thấp.
Một ưu điểm khác: con lăn mép dao hoàn toàn không cần bôi trơn và không cần bảo trì. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm bẩn và đảm bảo vận hành sạch sẽ, bền vững.
Ưu điểm nổi bật:

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30