igus-icon-lupe
Số lượng tiếp điểm: 2 x 4 // 2 x 8 // 2 x đồng trục
Dữ liệu điện: 5 A / 50 V // 10 A / 50 V
Tốc độ truyền dữ liệu: 100 Mbit/s (cat 5e) // ≤ 500 MHz / 75 Ω
Kiểu kết nối: Ép đầu (Crimp), D-Sub // Han D
Tiết diện dây dẫn: 0.09 ... 0.52 mm² // 0.14 ... 2.5 mm²
Dữ liệu điện: 5 A / 50 V // 10 A / 50 V
Tốc độ truyền dữ liệu: 100 Mbit/s (cat 5e) // ≤ 500 MHz / 75 Ω
Kiểu kết nối: Ép đầu (Crimp), D-Sub // Han D
Tiết diện dây dẫn: 0.09 ... 0.52 mm² // 0.14 ... 2.5 mm²
igus-icon-lieferzeitMAT0176577
Mã sản phẩm.