igus-icon-lupe
- Vật liệu: iglidur® X
- Phiên bản: Loại dài, kín, chịu nhiệt độ cao
- Chịu nhiệt và hóa chất khi sử dụng trên thanh trượt tròn bằng thép không gỉ và trục mạ crôm
igus-icon-lieferzeitXUI-01-12
0.75
Discover the drylin® R XUI-01 liner, the perfect solution for demanding applications. It is made of iglidur® X, has a long, closed design and is suitable for high-temperature conditions. This liner is also chemical-resistant, which makes it ideal for stainless-steel and chrome-plated shafts. Give your projects durability and reliability with this high-quality liner.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30