igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Vỏ nhôm kín, xử lý anode hóa
- Mô men tối đa lên đến 5 Nm
- Phần trượt chịu mô-men xoắn làm từ vật liệu iglidur® J
igus-icon-lieferzeitQJFM-01-20
20
The drylin Q linear plain bearing with round flange is a closed, anodised aluminium housing suitable for moments up to 5 Nm. It has anti-twist sliding elements made of iglidur J material, which ensure high stability and low friction. In addition, the drylin Q linear plain bearing is particularly lightweight and corrosion-free, making it ideal for use in various industrial environments.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30