igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Vỏ nhôm kín, xử lý anode hóa
- Mô-men xoắn tối đa lên đến 3 Nm (cỡ 10) và lên đến 10 Nm (cỡ 20)
- Phần trượt chịu mô-men xoắn làm từ vật liệu iglidur® J
igus-icon-lieferzeitQJFMT-02-10
7.5
Discover the drylin® Q linear plain bearing with square flange, tandem. This high-quality product has a closed housing made from anodised aluminium for maximum stability. With applied moments of up to 3Nm (size 10) and 10Nm (size 20), it ensures reliable performance. The torque-resistant iglidur® J sliding elements ensure long-lasting and maintenance-free use. Ideal for a wide range of applications that require precision and robustness.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30