igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Bộ gá nhôm anode, dạng hở, độ chính xác cao
igus-icon-lieferzeitJUM-12-45
45
Discover the drylin® R JUM-12 liner, the perfect solution for precise applications. The open adapter made from anodised aluminium ensures optimum performance while the max. bearing clearance is reduced by 50%. Made from the high-quality iglidur® J material, this liner has excellent specifications for a long service life. It is ideal for anyone who values quality and efficiency.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30