igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Vật liệu: iglidur® J
- Phiên bản: dạng dài, thiết kế mở
- Độ hở ổ trượt tối đa giảm 50%
- Diện tích tiếp xúc bearing lớn hơn: kéo dài tuổi thọ sử dụng.
igus-icon-lieferzeitJUMO-11-10
10
Discover the drylin® R JUMO-11 liner made from the high-quality material iglidur® J. This liner has a long, open design and reduces the maximum bearing clearance by 50%. With a larger load-bearing surface, it ensures a longer service life. It is ideal for applications that require reliability and efficiency. Rely on the quality of drylin® for your projects.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30