igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Lắp nhanh bằng tay với độ dày tấm kim loại từ 14 đến 30 mm.
- Không cần cố định theo phương trục
igus-icon-lieferzeit-dotJUCM-1216-16
12
16
Discover the drylin R LinClip JUCM liner, the ideal solution for your applications. With simple manual assembly for sheet thicknesses from 14mm to 30mm, it allows for quick and uncomplicated installation. Due to the well-thought-out design, no additional locating spigot is required. Rely on the quality and efficiency of the drylin product series for your projects.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30