igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
- Thiết kế: Dạng kín, mặt bích tròn với ổ trượt tự do
- Vật liệu của thành phần trượt: iglidur® J
igus-icon-lieferzeitFJUM-02-12-LL
12.4
Discover the drylin® R FJUM-02-LL pillow block, which is the perfect solution for versatile applications. This closed bearing has a square flange with floating bearing function and offers excellent performance. Made from the high-quality material iglidur® J, it guarantees durability and reliability, which makes it ideal for anyone who values quality and efficiency.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30